{"product":{"productId":"agid.34199","price":633.78,"name":"Kabelová šroubení EMV z nerezové oceli"},"currency":"CZK"}
Materiál
Nerezová ocel 1.4305.
Lamelová vložka, polyamid (PA6).
Těsnicí kroužek CR / NBR.
O-kroužek NBR.
Provedení
Poniklované.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Nerezová ocel 1.4305.
Lamelová vložka, polyamid (PA6).
Těsnicí kroužek CR / NBR.
O-kroužek NBR.
Provedení
Poniklované.
Upozornění
Kabelová šroubení s metrickým připojovacím závitem podle DIN EN 60423. Pro kabely a vodiče se stíněním. Utěsnění a odlehčení tahového zatížení se provádí pomocí uvnitř uložených lamel a těsnění.
Elektrické krytí IP68 (5 barů - 30 min).
Kabelová šroubení slouží k zavádění pevně instalovaných kabelů a vodičů do skříní, rozváděčů a připojovacích skříněk.
Elektrické krytí IP68 (5 barů - 30 min).
Kabelová šroubení slouží k zavádění pevně instalovaných kabelů a vodičů do skříní, rozváděčů a připojovacích skříněk.
Teplotní rozsah
Staticky: -40 °C až +100 °C.
Dynamicky: -20 °C až +100 °C.
Dynamicky: -20 °C až +100 °C.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.