{"product":{"productId":"agid.34208","price":10.01,"name":"Šroubové uzávěry z plastu, kruhové"},"currency":"CZK"}
Materiál
Polyamid (PA6).
Těsnění CR.
Těsnění CR.
Provedení
Plast, světle šedý RAL 7035.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Polyamid (PA6).
Těsnění CR.
Těsnění CR.
Provedení
Plast, světle šedý RAL 7035.
Upozornění
Šroubové uzávěry s metrickým připojovacím závitem podle DIN EN 60423. K bezpečnému uzavření nevyužitých závitových a průchozích otvorů.
Elektrické krytí IP68 (5 barů - 30 min).
Elektrické krytí IP68 (5 barů - 30 min).
Teplotní rozsah
-40 °C až +100 °C.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.