{"product":{"productId":"agid.34209","price":22.65,"name":"Šroubové uzávěry z mosazi, kruhové"},"currency":"CZK"}
Materiál
Mosaz.
O-kroužek NBR
O-kroužek NBR
Provedení
Poniklované.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Mosaz.
O-kroužek NBR
O-kroužek NBR
Provedení
Poniklované.
Upozornění
Šroubové uzávěry s metrickým připojovacím závitem podle DIN EN 60423. K bezpečnému uzavření nevyužitých závitových a průchozích otvorů.
Elektrické krytí IP68 (5 barů - 30 min).
Elektrické krytí IP68 (5 barů - 30 min).
Teplotní rozsah
-40 °C až +100 °C.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.