{"product":{"productId":"agid.35807","price":480.48,"name":"Otočná páka z plastu, čtvercový montážní otvor, rozteč montážních otvorů 50x50x50 mm, s profilovou cylindrickou půlvložkou, provedení A, pro adaptér"},"currency":"CZK"}
- Ergonomický design
- Univerzální aplikace
- Jednoduchá montáž
Popis
Materiál
Otočná páka z plastu.
Upozornění
Otočná páčka z plastu je inovativním a ergonomickým řešením, které bylo speciálně vyvinuto pro ovládání skříňových rozváděčů a řídicích jednotek. Tato otočná páčka s robustní konstrukcí a vysoce kvalitními materiály nabízí funkčnost i dlouhou životnost.
Montážní otvory mají standardní rozteč 50x50x50.
Otočnou páčku lze kombinovat s dalšími výrobky pro konstrukci rozvaděčů a vytvořit tak 1bodový, 2bodový nebo 3bodový uzamykací systém (viz technické informace).
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páku (K2270) je třeba objednat zvlášť.
Montážní otvory mají standardní rozteč 50x50x50.
Otočnou páčku lze kombinovat s dalšími výrobky pro konstrukci rozvaděčů a vytvořit tak 1bodový, 2bodový nebo 3bodový uzamykací systém (viz technické informace).
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páku (K2270) je třeba objednat zvlášť.
Odkaz na výkres
1) Montážní otvory
2) Tloušťka plechu max. 2,5 mm
2) Tloušťka plechu max. 2,5 mm
Accessory
K2270 Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku.
K1114 Západka pro západkové uzávěry z oceli.
K2271 Adaptér pro kulaté tyče z oceli, z nerezové oceli nebo zinku.
K2273 Pouzdro pro západku ze zinku.
K2274 Kulaté tyče z oceli pro otočnou páčku.
K2275 Vedení pro kulaté tyče z plastu.
K2277 Nástavec ze zinku pro kulaté tyče.
K2276 Dorazy z plastu pro kulaté tyče
K2279 Plastový nebo zinkový tyčový zámek pro ploché tyče.
K2278 Ploché tyče z oceli, pro otočnou páčku.
K2272 Adaptér pro západky z plastu nebo zinku.
K1114 Západka pro západkové uzávěry z oceli.
K2271 Adaptér pro kulaté tyče z oceli, z nerezové oceli nebo zinku.
K2273 Pouzdro pro západku ze zinku.
K2274 Kulaté tyče z oceli pro otočnou páčku.
K2275 Vedení pro kulaté tyče z plastu.
K2277 Nástavec ze zinku pro kulaté tyče.
K2276 Dorazy z plastu pro kulaté tyče
K2279 Plastový nebo zinkový tyčový zámek pro ploché tyče.
K2278 Ploché tyče z oceli, pro otočnou páčku.
K2272 Adaptér pro západky z plastu nebo zinku.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.