Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Těsnicí profily z mechové pryže EPDM pro montáž do těsnicích kanálů, drážek nebo U-profilů.

Profily se 4 chlopněmi spolehlivě utěsňují a chrání komponenty před vnějšími vlivy.
Materiál
Mechová pryž EPDM.
Provedení
Černé.
Upozornění
Šířka kanálu nesmí být menší než 8,6 mm.

H1= Zkosení.

Typově testováno v souladu se směrnicemi UL 157 a UL 50E.

Pro optimální funkci musí mít těsnění možnost volného pohybu a v ideálním případě by mělo být drženo pouze dvěma středovými tyčemi.

Dodržujte tolerance podle normy DIN ISO 3302-01.
Použití
- konstrukce rozváděčů
- konstrukce strojů a zařízení
- automobilový průmysl
- stavebnictví a výroba oken
Montáž
Jednoduchá, rychlá a bezproblémová montáž. Ručním přitlačením se profil se čtymi chlopněmi upne do mezery nebo kanálu mezi dvěma hranami. Boční můstky zabraňují vypadnutí profilu.
Přednosti
Velká kompenzace tolerance při malém přítlaku.
Těsnění funguje v obou směrech s pozitivním i negativním tlakem.
Žádné deformace v rozích s malými poloměry.
Na vyžádání
Další délky.
Odkaz na výkres
1) upínací plocha
2) nestlačený stav
3) stlačený stav
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Často nakoupáno spolu s produkty ve vašem košíku