Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Obdélníkové profily jsou nepružné a z jedné strany samolepicí, což usnadňuje jejich instalaci.

Díky uzavřené buněčné struktuře jsou profily vysoce vodotěsné a vzduchotěsné.
Na povrchu je možná absorpce vody max. 5 %.
Vhodné zejména pro venkovní použití, vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům, ozónu a UV záření.

Díky své vysoké pružnosti se buněčná pryž může po silném stlačení vrátit do původního tvaru.

Profily se používají mimo jiné pro těsnění, měkká ložiska, izolaci a zateplení.
Materiál
EPDM nebo CR (Neopren).
Provedení
Černé.
Upozornění
Doba skladování je maximálně 6 měsíců.

Dodržujte tolerance podle normy DIN ISO 3302-01.
Použití
- konstrukce strojů a zařízení
- automobilový průmysl
- stavebnictví a výroba oken
- elektrotechnický průmysl
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Často nakoupáno spolu s produkty ve vašem košíku