Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

VMQ (silikonový kaučuk), tvrdost 60° +/-5 Shore A, FDA schváleno.
Svěrná vložka z nerezevé oceli 1.4301.

Provedení
Modrá, podle RAL 5015.
Upínací vložka bez povrchové úpravy.
Upozornění
Tyto profily vykazují vedle funkce ochrany hran také funkci utěsnění vůči vlhkosti, prachu a nečistotám vůči jiným součástkám, jako jsou např. dveře, klapky nebo kryty těles. V závislosti na profilu těsnění je možné různé použití v nejrůznějších oblastech.

U těsnicích profilů pro ochranu hran doporučujeme těsnění z max. 50 % zalisovat (komprese).
Pro zajištění co nejlepšího utěsnění by se těsnění mělo zkomprimovat na 30-40 %.
Uvedené údaje jsou hodnoty doporučené, protože se v praxi mohou podle použití a namontovaných dílů lišit.

Díky použití materiálů vyhovujících požadavkům FDA se schválením FDA 21 CFR 177.2600 lze profily používat v aplikacích s odpovídajícími požadavky, m.j. v potravinářském průmyslu.
Teplotní rozsah
-50 °C až +200 °C.
Montáž
Jednoduchá, rychlá a bezproblémová montáž. Po přitlačení rukou se profil pro ochranu hran samočinně upne, i když se na povrchu vyskytují různé poloměry nebo ohyby. Není zapotřebí žádný lepicí nebo upevňovací materiál.
Na vyžádání
Další délky.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili