Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Profilová cylindrická půlvložka z mosazi, zinku nebo plastu.
Provedení
Zinek, potažený niklem.
Upozornění
Profilovou cylindrickou půlvložku lze použít v kombinaci s otočnými páčkami. Profilové cylindrické půlvložky se instalují do otočné páčky a používají se například k zajištění skříňového rozvaděče. Zamykací válcová vložka je cylindrická půlvložka a lze ji uzamknout pouze z jedné strany (zvenčí).

Provedení A: Profilové cylindrické půlvložky provedení A se dodávají se dvěma klíči. Zámek lze zamykat a je opatřen více klíči, tj. každý zámek lze otevřít pouze dvěma dodanými klíči.

Provedení B: Profilové cylindrické půlvložky provedení B se dodávají se dvěma klíči. K zamykání se používá jeden klíč, tzn., že každý zámek lze otevřít stejným klíčem (závěr 1333).

Provedení C: Profilové cylindrické půlvložky s dvojitým zubem 3 mm ovládání.

Provedení D: Profilové cylindrické půlvložky s dvojitým zubem 5 mm ovládání.

Provedení E: Profilové cylindrické půlvložky se čtyřhranem 6 mm ovládání.

Provedení F: Profilová cylindrická půlvložka se čtyřhranem 7 mm ovládání.

Provedení G: Profilová cylindrická půlvložka se čtyřhranem 8 mm ovládání.

Provedení H: Profilová cylindrická půlvložka s trojhranem 6 mm ovládání.

Provedení I: Profilová cylindrická půlvložka s trojhranem 10 mm ovládání.

Provedení J: Profilová cylindrická půlvložka s trojhranem 7 mm ovládání.

Provedení K: Profilová cylindrická půlvložka s trojhranem 8 mm ovládání.

Provedení L: Profilová cylindrická půlvložka s drážkou.

Provedení M: tvarová vložka.

Provedení N: tvarová vložka, samosvorná.
Accessory
K2268 Otočná páčka z plastu pro profilovou cylindrickou vložku.
K2269 Otočná páčka z plastu.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili