{"product":{"productId":"agid.34255","price":86.66,"name":"Kulaté tyče z oceli pro otočnou páčku, provedení B."},"currency":"CZK"}
Popis
Materiál
Kulaté tyče z oceli.
Provedení
Ocel, pozinkovaná.
Upozornění
Kulaté tyče z oceli se používají ve spojení s otočnými páčkami k zajištění skříňového rozvaděče. Kulaté tyče lze použít ve dvoubodovém nebo tříbodovém uzamykacím systému.
Accessory
K2268 Plastová otočná páka, kruhový montážní otvor, rozteč montážních otvorů 105/130 mm, s krytem
K2465 Plastová otočná páka, kruhový montážní otvor, rozteč montážních otvorů 95 mm, s krytem
K2269 Plastová otočná páka, čtvercový montážní otvor, rozteč montážních otvorů 50x50x50 mm, s krytem, s profilovou cylindrickou půlvložkou nebo bez ní.
K2462 Plastová otočná páka, čtvercový montážní otvor, rozteč montážních otvorů 50x55x50 mm, s krytem.
K2463 Plastová otočná páka, čtvercový montážní otvor, rozteč montážních otvorů 50x50x50 mm, s profilovou cylindrickou půlvložkou.
K2464 Plastová otočná páka, čtvercový montážní otvor, rozteč montážních otvorů 50x50x50 mm, s krytem nebo bez krytu.
K2271 Adaptér z oceli, nerezové oceli nebo zinku pro tyče.
K2277 Nástavec ze zinku pro kulaté tyče.
K2275 Vedení z plastu pro kulaté tyče.
K2276 Dorazy z plastu pro kulaté tyče.
K2465 Plastová otočná páka, kruhový montážní otvor, rozteč montážních otvorů 95 mm, s krytem
K2269 Plastová otočná páka, čtvercový montážní otvor, rozteč montážních otvorů 50x50x50 mm, s krytem, s profilovou cylindrickou půlvložkou nebo bez ní.
K2462 Plastová otočná páka, čtvercový montážní otvor, rozteč montážních otvorů 50x55x50 mm, s krytem.
K2463 Plastová otočná páka, čtvercový montážní otvor, rozteč montážních otvorů 50x50x50 mm, s profilovou cylindrickou půlvložkou.
K2464 Plastová otočná páka, čtvercový montážní otvor, rozteč montážních otvorů 50x50x50 mm, s krytem nebo bez krytu.
K2271 Adaptér z oceli, nerezové oceli nebo zinku pro tyče.
K2277 Nástavec ze zinku pro kulaté tyče.
K2275 Vedení z plastu pro kulaté tyče.
K2276 Dorazy z plastu pro kulaté tyče.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.