Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Pouzdro z nerezové oceli.
Čep z oceli.
Kolík z nerezové oceli.
Otočná z termoplastu PA (polyamid).
Provedení
Pouzdro, bez povrchové úpravy.
Čep, poniklovaný.
Kolík, bez povrchové úpravy.
Otočná hlavice PA, vyztužená skelnými vlákny, černá.
Upozornění
Upevňovací šrouby M2 nebo M3 jsou součástí dodávky.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 nebo 12 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky 12 až 20 mm.

Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Accessory
Upínací desky K1062
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Často nakoupáno spolu s produkty ve vašem košíku