{"product":{"productId":"agid.17745","price":911.2,"name":"Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, úchyt z nerezové oceli"},"currency":"CZK"}
- Závěrný prvek pro spojení dvou oddělených desek
- Signál zaklesnutí při zavírání
- Možnost montáže, tvar A: Pro tloušťky desek 6 nebo 12 mm
- Včetně upevňovacích šroubů
Popis
Materiál
Pouzdro, nerezová ocel.
Čepy z oceli nebo z nerezové oceli.
Kolík, nerezová ocel.
Otočná hlavice, nerezová ocel.
Čepy z oceli nebo z nerezové oceli.
Kolík, nerezová ocel.
Otočná hlavice, nerezová ocel.
Provedení
Pouzdro lesklé.
Čepy poniklované nebo bez povrchové úpravy.
Kolík, bez povrchové úpravy.
Otočná hlavice, nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Čepy poniklované nebo bez povrchové úpravy.
Kolík, bez povrchové úpravy.
Otočná hlavice, nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upevňovací šrouby M2 nebo M3 jsou součástí dodávky.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 nebo 12 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky 12 až 20 mm.
Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 nebo 12 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky 12 až 20 mm.
Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Accessory
Upínací desky K1062
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.