Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Kompresní uzávěry se používají především u dveří, klapek, krytů a pouzder, kde je k uzavření součástí pod tlakem zapotřebí vyššího přítlaku těsnění.
Dráha dotažení vytváří přítlačnou sílu, která přitlačuje těsnění k sobě. Díky tomu jsou vysoce odolné vůči vibracím, prachu a/nebo vodě.
Materiál
Pouzdro z termoplastu polyamid vyztužený skleněnými vlákny.
Úchyt a zástrčka ze zinkového tlakového odlitku.
Provedení
Pouzdro, černé.
Úchyt černý nebo pochromovaný.
Upozornění
Dráha posuvu H1 nastavitelná v rozmezí od 10 mm do 60 mm.

Tloušťka dveřního křídla max. 9 mm.
Dráha dotažení je 5 mm.

Chráněno proti vodě a prachu těsněním krytu.

Zámek je opatřen stejným klíčem pro všechny zámky, tj. každý z nich lze otevřít stejným klíčem.

Na úchyt tvaru T a pouzdru je dodatečně k dispozici otvor D1 pro vložení visacího zámku.
Způsob ovládání
Klíčem odemkněte uzávěr. Odklopením úchytu tvaru T se uvolní upínací síla, takže dveře lze otevřít otočením úchytu o 90° (doleva nebo doprava).
Opětovným otočením úchytu tvaru T o 90° se zástrčka vrátí do zajištěné polohy. Upínací síla se vyvine sklopením úchytu tvaru T a páčka se přitlačí rámu.
Uzávěr lze zajistit klíčem nebo přídavným visacím zámkem.
Použití
- Strojírenství
- Rozváděčové skříně
- Konstrukce vozidel
- Laboratorní zařízení
- Obalový průmysl
Montáž
1. Montážní výřez zhotovte podle náčrtku.
2. Zasuňte uzávěr do montážního otvoru zepředu.
3. Upevnění zezadu pomocí matic.
Rozsah dodávky
Součástí dodávky jsou matice pro vstřikované upevňovací šrouby a 2 klíče.
Odkaz na výkres
1) Montážní výřez
2) Těsnění
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili