Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Pouzdro ze zušlechtěné oceli, víčko z hliníku.
Provedení
karbonitridováno.
Upozornění
Důležitým prvkem mechanické upínací matice je integrovaný planetový převod, který znásobuje ruční utahovací moment. Po ručním nastavení upínací matice až k upínací části se hnací pastorek planetového převodu uvede do chodu otáčením ovládacího šestihranu ”vel. kl. 1” ve směru hodinových ručiček. Upínací matice je samosvorná v každé upínací poloze. Upínací matici lze použít pro širokou paletu upínacích úloh ve strojírenství, zejména pro upínání nástrojů v lisech a raznících.
Vhodný šroub pro T-drážky naleznete v K0698 a K0699.

Upínací matice se dodávají bez šroubů pro T-drážky.
Odkaz na výkres
1) zaskakovací mechanika
2) šrouby do T-drážek do M24, min. třída pevnosti 10.9
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili