{"product":{"productId":"agid.35865","price":12388.38,"name":"Upínací matice s hvězdicovým úchytem nebo T-úchytem"},"currency":"CZK"}
Materiál
Pouzdro ze zušlechtěné oceli, víčko z hliníku, hvězdicový úchyt a T-úchyt z termoplastu.
Provedení
karbonitridováno. Hvězdicový úchyt a T-úchyt v barvě černé.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Pouzdro ze zušlechtěné oceli, víčko z hliníku, hvězdicový úchyt a T-úchyt z termoplastu.
Provedení
karbonitridováno. Hvězdicový úchyt a T-úchyt v barvě černé.
Upozornění
Upínací matice s hvězdicovým úchytem a T-úchytem představují inovace vycházející z velmi osvědčené upínací matice K2506. Ovládací šestihran byl nahrazen hvězdicovým, resp. T-úchytem a doplněn dodatečnou zaskakovací mechanikou. Integrovaný planetový převod slouží jako násobič síly, zaskakovací mechanika způsobuje automatické přepnutí z přísuvného pohybu na vlastní silové upnutí. Tím lze při nejsnadnějším ručním ovládání bez dodatečného očkového nebo nástrčkového klíče vyvinout značné upínací síly. Robustní konstrukce a samosvorná funkce zaručují vysokou provozní bezpečnost. Upínací matice nacházejí široké univerzální uplatnění i mimo strojírenský obor v případech, kdy je nutné vyvozovat vysoké upínací a svěrací sily s minimální námahou. Za normálních provozních podmínek (max. 120 °C) jsou upínací matice bezúdržbové.
Třída pevnosti závitového čepu by měla činit alespoň Q 10.9.
Při průměru závitu menším než M16 by se měly používat závitové čepy třídy pevnosti 12.9, popř. by se mělo snížit maximálně přípustné statické zatížení.
Třída pevnosti závitového čepu by měla činit alespoň Q 10.9.
Při průměru závitu menším než M16 by se měly používat závitové čepy třídy pevnosti 12.9, popř. by se mělo snížit maximálně přípustné statické zatížení.
Přednosti
- Snadná manuální obsluha.
- Vysoké upínací síly díky zesilujícímu účinku.
- Rychlé přistavení díky přepojovací automatice.
- Vysoká provozní bezpečnost zásluhou samosvornosti.
- Vysoké upínací síly díky zesilujícímu účinku.
- Rychlé přistavení díky přepojovací automatice.
- Vysoká provozní bezpečnost zásluhou samosvornosti.
Odkaz na výkres
1) zaskakovací mechanika
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.