Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Zušlechtěná ocel.
Provedení
Zušlechtěno a brynýrováno.
Upozornění
Oboustranné upínací příložky se hodí zejména k vícenásobnému upínání.
Pro speciální účely lze upínací přírubu povolením svěracího šroubu vyměnit za upínací přírubu podle rozměru. Upínací přírubu je vždy nutné opatřit na obou koncích opěrným bodem.
Princip funkce
1. Šroub se šestihrannou hlavou utáhněte ručním nebo elektrickým nářadím (dbejte na to, aby byl dodržen maximální utahovací moment). Při upínání vykoná upínací příruba automaticky čtvrtinu otáčky a pak začne s upínacím zdvihem.

2. Při povolování postupujte v obráceném pořadí. Upínací příruba zaujme opět automaticky svou výchozí polohu (polohu upínací příruby lze změnit svěracím šroubem).
Odkaz na výkres
1) šestihranný šroub
2) matice do drážky
3) aretační šroub
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili