Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Mezipodpěra pro upínací háky může být namontována přímo na upínací prvek jako mezipodpěra.
Připevněním mezipodpěry k upínacímu prvku lze obrobek podepřít v obrysech obrobku obzvláště úsporným způsobem.
Materiál
Ocel.
Provedení
Brynýrováno.
Upozornění
Před použitím je třeba mezivrstvu upevnit pomocí šroubů s válcovou hlavou M6 10.9., které jsou součástí dodávky.
Rozsah dodávky
1x základní těleso
2x šrouby s válcovou hlavou M6 10.9
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili