{"product":{"productId":"agid.31044","price":2479.28,"name":"Upínač nízkých obrobků pro T-drážku z oceli (sada)"},"currency":"CZK"}
Materiál
Ocel.
Provedení
Tvrzeno a brynýrováno.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Ocel.
Provedení
Tvrzeno a brynýrováno.
Upozornění
Pomocí těchto upínačů nízkých obrobků z oceli mohou být upínány obzvlášť nízké obrobky. Klínovým účinkem těchto upínacích čelistí se obrobek přitlačí pevně a bezpečně ke strojnímu stolu. ”H1” a ”H3” při minimální hloubce T drážky podle DIN 650. K dosažení nižších upínacích výšek při minimální hloubce drážky lze upínací prvek obrousit o míru H3.
Upínací síly F a F1 jsou dosaženy optimální konstrukcí a využitím maximálního utahovacího momentu upevňovacích šroubů.
Dodávka se uskutečňuje po párech.
Upínací síly F a F1 jsou dosaženy optimální konstrukcí a využitím maximálního utahovacího momentu upevňovacích šroubů.
Dodávka se uskutečňuje po párech.
Rozsah dodávky
- 2x upínače nízkých obrobků pro T-drážku.
- 2x upevňovací šrouby ČSN EN ISO 4762.
- 2x šroubovák s vnitřním šestihranem ISO 2936.
- 2x upevňovací šrouby ČSN EN ISO 4762.
- 2x šroubovák s vnitřním šestihranem ISO 2936.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.