{"product":{"productId":"agid.83","price":5043.9,"name":"Upínací prvky \u201eactima\u201c s průchozím otvorem"},"currency":"CZK"}
- Se samosvorností
- Ovládání rukou
- Vhodné pro tahové a tlakové upínání
- Lze namontovat vodorovně nebo svisle
Popis
Materiál, provedení
Ocel, brynýrováno.
Ochranné pouzdro z termoplastu, černé.
Kulový knoflík duroplast PF 31, červená.
Ochranné pouzdro z termoplastu, černé.
Kulový knoflík duroplast PF 31, červená.
Upozornění
Dráha přistavení je 10 mm. V rámci krátkého úseku upínání (2 mm) je prvek v každé poloze samosvorný. Je proto možné pevně upnout pracovní díly s tolerancí až do 1,5 mm. Upínací prvek ”actima” je možné použít pro každou horizontální i vertikální polohu.
Normované doplňkové díly umožňují další aplikace. Jsou dodávány jako zvláštní příslušenství. Všechny silně namáhané díly křivkového systému jsou dodatečně kalené (tlakové pouzdro a doplňkové díly pouze na zvláštní přání).
Nejvyšší přípustná síla je 4905 N.
Normované doplňkové díly umožňují další aplikace. Jsou dodávány jako zvláštní příslušenství. Všechny silně namáhané díly křivkového systému jsou dodatečně kalené (tlakové pouzdro a doplňkové díly pouze na zvláštní přání).
Nejvyšší přípustná síla je 4905 N.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.