{"product":{"productId":"agid.27161","price":3955.9,"name":"Šroubovací válce, hydraulické, dvojčinné"},"currency":"CZK"}
Materiál
Pouzdro a píst z oceli.
Těsnění z NBR.
Těsnění z NBR.
Provedení
Těleso brynýrované.
Píst kalený.
Píst kalený.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Se šroubovými válci s dvojčinnou funkcí jsou možné taktové, lineární zdvihy. U dvojčinných šroubových válců jsou oba směry zdvihu ovládány silou. Dvojčinné šroubovací válce lze použít jako tlačné nebo tažné válce. Tyto šroubovací válce se často používají v upínacích deskách a také v deskách pro nástroje ke vstřikování plastů.
Integrovaný kovový stěrač zabraňuje poškození povrchu pístní tyče, protože třísky nemohou proniknout do šroubového válce. Ochrana těsnění zajišťuje dlouhou životnost výrobků.
Integrovaný kovový stěrač zabraňuje poškození povrchu pístní tyče, protože třísky nemohou proniknout do šroubového válce. Ochrana těsnění zajišťuje dlouhou životnost výrobků.
Materiál
Pouzdro a píst z oceli.
Těsnění z NBR.
Těsnění z NBR.
Provedení
Těleso brynýrované.
Píst kalený.
Píst kalený.
Upozornění
Díky kompaktní konstrukci šroubových válců není uvnitř instalován doraz pro zpětný zdvih pístu. Ujistěte se, že je dodržena předepsaná montážní hloubka šroubovacích válců, protože používají dno montážního otvoru jako doraz pro zpětný zdvih.
Při výrobě vrtaných kanálů pro šroubovací válce je třeba dbát na to, aby ve vyvrtaných otvorech nezůstaly žádné třísky. Ty mohou poškodit těsnění šroubovacích válců, což může vést k netěsnosti výrobku.
Aby nedošlo k poškození těsnění při montáži, dbejte na to, aby byly zaváděcí úkosy i příčné otvory pro přívod oleje dobře zaoblené.
Tlačné prvky nejsou součástí dodávky.
Respektujte bezpečnostní pokyny.
Při výrobě vrtaných kanálů pro šroubovací válce je třeba dbát na to, aby ve vyvrtaných otvorech nezůstaly žádné třísky. Ty mohou poškodit těsnění šroubovacích válců, což může vést k netěsnosti výrobku.
Aby nedošlo k poškození těsnění při montáži, dbejte na to, aby byly zaváděcí úkosy i příčné otvory pro přívod oleje dobře zaoblené.
Tlačné prvky nejsou součástí dodávky.
Respektujte bezpečnostní pokyny.
Způsob ovládání
Navrtané kanály.
Technické údaje
Max. provozní tlak: 500 bar.
Montáž
Viz montážní obrys.
Na vyžádání
Větší průměry a zdvihy pístu.
Odkaz na výkres
1) Montážní obrys
2) Zasunutí válce
3) Alternativní přívod oleje, vysunutí válce
4) Zaoblené hrany, maximálně R0,5
2) Zasunutí válce
3) Alternativní přívod oleje, vysunutí válce
4) Zaoblené hrany, maximálně R0,5
Accessory
- Opěrné čepy K0307.
- Výkyvné opěrky K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Opěrné kameny ve tvaru šestihranu K0386.
- Výkyvné opěrky K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Opěrné kameny ve tvaru šestihranu K0386.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.