{"product":{"productId":"agid.90","price":3276.42,"name":"Upínací prvek \u201earness\u201c"},"currency":"CZK"}
- Se samosvorností
- Ovládání rukou
- Lze namontovat vodorovně nebo svisle
- Přizpůsobení různým podmínkám
Popis
Materiál
Ocel.
Kulový knoflík duroplast PF 31.
Kulový knoflík duroplast PF 31.
Provedení
Pouzdro, stříbrošedý lak s tepaným povrchem.
Všechny ostatní díly brynýrovány.
Kulový knoflík červený.
Všechny ostatní díly brynýrovány.
Kulový knoflík červený.
Upozornění
Dráha přistavení je 12 mm. V rámci krátké upínací dráhy upínání (1,5 mm) je prvek v každé poloze samosvorný. Je proto možné pevně upnout pracovní díly s tolerancí až do 1 mm. Upínací prvek ”arness” je možné zabudovat v každé horizontální i vertikální poloze.
Aby bylo dosaženo individuálního přizpůsobení různým možnostem, bylo vyvinuto několik normovaných dopňkových dílů. Jsou dodávány jako zvláštní příslušenství. Všechny vysoce namáhané díly křivkového systému a tlačný díl jsou legovány a kaleny.
Nejvyšší přípustná síla je 4905 N.
Aby bylo dosaženo individuálního přizpůsobení různým možnostem, bylo vyvinuto několik normovaných dopňkových dílů. Jsou dodávány jako zvláštní příslušenství. Všechny vysoce namáhané díly křivkového systému a tlačný díl jsou legovány a kaleny.
Nejvyšší přípustná síla je 4905 N.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.