Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Zušlechtěná ocel.
Provedení
Brynýrováno.
Upozornění
Upínací šrouby jsou vybaveny patentovaným klínovým upínacím systémem. Tento systém umožňuje při snadné manuální obsluze vyvození nejvyšších upínacích sil za použití nízkých utahovacích momentů. Klínový upínací systém je v každé upínací poloze samosvorný. Díky vnějšímu závitu upínacího šroubu lze rychle překonat delší dráhu, než dojde pomocí klínového upínacího systému k upnutí (zdvih až 2,2 mm). Upínací šrouby nacházejí mnohostranné vyžití zejména u lisovacích, razicích a obráběcích strojů, a také při výrobě přípravků a v konstrukci provozních prostředků.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili