{"product":{"productId":"agid.11991","price":1735.73,"name":"Středicí upínače s vnitřním závitem"},"currency":"CZK"}
- Upínání obrobku s efektem přitažení
- Vystředění a upnutí obrobku v otvoru
- Velký zdvih
Popis
Materiál
Těleso z oceli.
Pouzdra ze oceli k ze zušlechtěné oceli.
Pouzdra ze oceli k ze zušlechtěné oceli.
Provedení
Brynýrováno.
Upozornění
Středicí upínač umožňuje centrování a upnutí obrobku v otvoru. Středicí upínač má velký zdvih. Paleta výrobků pokrývá upínací rozsah Ø12 až Ø30 mm. Aby se zvýšila přesnost centrování, lze středicí upínač upevnit středicím čepem (D2) v otvoru. Středicí přesnost činí +/- 0,2mm.
Středicí upínače s vnitřním závitem jsou vhodné pro rastrový systém M6 (viz příklad aplikace).
Středicí upínače s vnitřním závitem jsou vhodné pro rastrový systém M6 (viz příklad aplikace).
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.