Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
4 Shoda

Popis

Materiál
Ocel.
Provedení
Cementováno a brynýrováno.
Upozornění
Přítlačný upínač je rychloupínací prvek, pomocí něhož jsou obrobky přitlačeny výklopnými čelistmi pomocí spirálového excentru současně k pevným dorazům i k podložce.
Přítlačný upínač lze pomocí středícího pouzdra polohovat a upínat na modulární rastrové desky.
Provedení K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 a K0035.006035 mají 2 oválné vložky z tvrzeného kovu.
Clamping force
K0035.006... = 3800 N
K0035.010... = 7200 N

Často nakoupáno spolu s produkty ve vašem košíku