Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Základní korpus z oceli, upínací čelisti cementační ocel, centrovací pouzdro s nákružkem zušlechtěná ocel.
Provedení
Brynýrováno.
Upínací čelisti jsou vytvrzeny.
Upozornění
Upínací čelisti mají vroubkovanou stranu pro surové upínací plochy. Při upínání dochází současně k efektu přitažení obrobku. Do závitu D3 lze vložit závitový šroub, aby se zabránilo zpětnému sklouznutí při upínání.
Odkaz na výkres
1) Vyměnitelná deska
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili