{"product":{"productId":"agid.135","price":3838.41,"name":"Přítlačné upínače z oceli s upínací pákou a podélným otvorem, vroubkovanou upínací čelistí z oceli"},"currency":"CZK"}
- Lze použít přímo na strojních stolech
- S efektem přitažení
- Pružná možnost použití
- Upínací čelisti cementovány a kaleny
- Ovládání rukou
Popis
Materiál
Ocel.
Provedení
Cementováno a brynýrováno.
Upozornění
Přítlačný upínač je rychloupínací prvek, pomocí něhož jsou obrobky přitlačeny výklopnými čelistmi pomocí spirálového excentru současně k pevným dorazům i k podložce.
Přítlačný upínač lze pomocí dorazového šroubu a středícího pouzdra (viz obrázek) polohovat a upínat na modulární rastrové desky.
Provedení K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 a K0034.006035 mají 2 oválné vložky z tvrzeného kovu.
Přítlačný upínač lze pomocí dorazového šroubu a středícího pouzdra (viz obrázek) polohovat a upínat na modulární rastrové desky.
Provedení K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 a K0034.006035 mají 2 oválné vložky z tvrzeného kovu.
Clamping force
K0034.006... = 3800 N
K0034.010... = 7200 N
K0034.010... = 7200 N
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.