Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
2 Shoda

Popis

Popis výrobku
Upínací páky lze použít pro hydraulické otočné pákové upínače K1856 i pro pneumatické otočné pákové upínače K1870. Lze volit mezi ”standardními” upínacími pákami a upínacími pákami ”polotovar”. ”Standardní” upínací páky jsou hotové a připravené k okamžitému použití. Upínací páky „polotovar“ lze ještě individuálně opracovat. Pro snadnější obrábění jsou polotovary vyrobeny z nekalené oceli. Po nanesení individuálního obrysu musí být upínací páky vloženy a před použitím zpevněny, aby se při používání zabránilo jejich deformaci.
Materiál
Standardní a polotovar, z oceli.
Provedení
Standardní, kalené.
Polotovar, nekalený.
Upozornění
Správným umístěním otočného pákového upínače lze optimálně kompenzovat tolerance obrobku navzdory krátké upínací páce.
Upínací prvky je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejsou znečištěné, a v případě potřeby je vyčistit.
Účinnou upínací sílu je třeba vypočítat pro každou upínací páku zvlášť.
Optimální poloha upínací páky je 90°.
Před použitím ”upínacích pák - polotovar” musí být splněny následující hloubky tvrdosti: hloubka tvrdosti 0,3 + 0,2 tvrdost HRC 50 +/- 2.

Dodržujte bezpečnostní pokyny.
Montáž
Upínací páka je zavěšena na pístu otočného pákového upínače a zajištěna válcovým čepem. Takto se zajišťuje upínací páka v axiálním směru a zabrání se jejímu otáčení.
Na vyžádání
Jiné rozměry a tvary.
Odkaz na výkres
Provedení A, standardní
Provedení B, polotovar

Často nakoupáno spolu s produkty ve vašem košíku