Základní těleso a čelisti z oceli.
Koncový doraz z hliníku.
Provedení
Základní těleso, černé brynýrované.
Čelisti nitrokarbonizované a černě brynýrované.
Koncový doraz, černě eloxovaný.
Upozornění
Plovoucí upínač se používá k upnutí a podepření vyčnívajících míst upnutí na součástech. Zabraňuje vibracím a prohnutí během obrábění
Způsob ovládání
1. Zatlačte plovoucí upínač dolů.
2. Otočte čelisti až na doraz. Plovoucí čelisti plovoucího upínače by se nyní měly dotýkat spodní strany obrobku.
3. Utáhněte plovoucí upínač pomocí šestihranné matice vel. klíče (dodržujte min. a max. utahovací moment). Při upínání je obrobek upnut a zároveň podepřen.
4. Pro uvolnění proveďte postup v opačném pořadí.
Montáž
Nastavte výškový rozsah a rozsah otáčení a připevněte plovoucí upínač k držáku pomocí otvorů (D1).
Při nastavování výšky je třeba počítat s velkou rezervou směrem nahoru.

Provedení B:
Standardní upínací čelist lze upravit nebo vyměnit pro speciální upínací aplikace.
Odkaz na výkres
1) Vyměnitelné čelisti
2) Šroub s válcovou hlavou M6 ISO 4762
3) Montážní rozhraní pro upínací čelisti
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili