- Automatické
- Velké upínací síly
- Rychlé upínání
Popis
Popis výrobku
Rychloupínače ”heavy” jsou vhodné zejména pro ruční upínání s krátkými upínacími časy.
Upínací rameno se otáčí o 90° podle rychlosti otáčení rázového utahováku a umožňuje rychlé upnutí. Poté následuje lineární upínací zdvih dolů.
Upínací rameno se otáčí o 90° podle rychlosti otáčení rázového utahováku a umožňuje rychlé upnutí. Poté následuje lineární upínací zdvih dolů.
Materiál
Zušlechtěná ocel.
Provedení
Brynýrováno.
Způsob ovládání
Nárazový utahovák s nastavitelným krouticím momentem.
Při automatickém ovládání, např. pomocí rázového utahováku s nastavitelným krouticím momentem, smí být pro uvolnění a utažení použito maximálně 50 % uvedeného maximálního utahovacího momentu, resp. udané maximální upínací síly.
Při automatickém ovládání, např. pomocí rázového utahováku s nastavitelným krouticím momentem, smí být pro uvolnění a utažení použito maximálně 50 % uvedeného maximálního utahovacího momentu, resp. udané maximální upínací síly.
Přednosti
- Automatické
- Vysoké upínací síly
- Rychlé upínání
- Vysoké upínací síly
- Rychlé upínání
Odkaz na výkres
1) Výkyvný zdvih
2) Upínací zdvih
2) Upínací zdvih
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.