{"product":{"productId":"agid.26604","price":7850.99,"name":"Otočné upínače pneumatické, provedení C"},"currency":"CZK"}
- Možnost automatizace
- Univerzální možnosti upevnění
- magnetický píst pro informaci o koncové poloze
- výkyv vpravo a vlevo
Popis
Materiál
Základní těleso, hliník.
Dvojčinná pístnice, nerezová ocel.
Dvojčinná pístnice, nerezová ocel.
Provedení
Základní těleso, černé, eloxované.
Upozornění
Otočné upínače se používají při použitích, u kterých stačí nízké upínací síly nebo když musí být upínací bod volný pro vložení a vyjmutí obrobku. Blokový tvar skříně poskytuje univerzální možnosti připevnění. Magnetický píst je připraven na elektrické snímání koncové polohy.
Včetně šroubu a pružného kroužku k upevnění upínacích ramen, které jsou k dostání jako příslušenství.
Otočný upínač nesmí být omezen ve svém otočném pohybu.
F1 = při max. přípustném provozním tlaku 6 bar.
Včetně šroubu a pružného kroužku k upevnění upínacích ramen, které jsou k dostání jako příslušenství.
Otočný upínač nesmí být omezen ve svém otočném pohybu.
F1 = při max. přípustném provozním tlaku 6 bar.
Na vyžádání
Bezdotykový spínač.
Accessory
- upínací rameno K1816
- adaptér K1817
- adaptér K1817
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.