Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Základní těleso, hliník.
Dvojčinná pístnice, nerezová ocel.
Provedení
Základní těleso, černé, eloxované.
Upozornění
Otočné upínače se používají při použitích, u kterých stačí nízké upínací síly nebo když musí být upínací bod volný pro vložení a vyjmutí obrobku. Blokový tvar skříně poskytuje univerzální možnosti připevnění. Magnetický píst je připraven na elektrické snímání koncové polohy.
Včetně šroubu a pružného kroužku k upevnění upínacích ramen, které jsou k dostání jako příslušenství.
Otočný upínač nesmí být omezen ve svém otočném pohybu.
F1 = při max. přípustném provozním tlaku 6 bar.
Na vyžádání
Bezdotykový spínač.
Accessory
- upínací rameno K1816
- adaptér K1817
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili