{"product":{"productId":"agid.27167","price":8086,"name":"Otočné upínače, hydraulické, kompaktní dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny"},"currency":"CZK"}
Materiál
Pouzdro a píst z oceli.
Těsnění z NBR.
Těsnění z NBR.
Provedení
Těleso brynýrované.
Píst kalený.
Píst kalený.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Otočné upínače, hydraulické, kompaktní, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny, provedení A, příruba horní
od
CZK9,438.00
bez DPH
plus náklady na dopravu
Otočné upínače, hydraulické, kompaktní, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny, provedení B, příruba dolní
od
CZK9,802.00
bez DPH
plus náklady na dopravu
Otočné upínače, hydraulické, kompaktní dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny, provedení C, šroubovací závit
od
CZK8,086.00
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Otočné kompaktní upínače jsou určeny pro upínací zařízení, u nichž musí být upínací body při vyjímání nebo vkládání volné. Jsou vhodné i pro stísněné instalační podmínky. Kompaktní otočné upínače pracují jako jednočinné nebo dvojčinné tažné válce. Pro kompaktní otočné upínače je možné vybírat ze tří typů krytů a různých způsobů ovládání. Upínací pohyb je iniciován překrývajícím se otočným a zvedacím pohybem. Vlastní upínací zdvih se provádí lineárním pohybem. K dispozici jsou různé verze s úhlem natočení 90° doleva nebo doprava.
Materiál
Pouzdro a píst z oceli.
Těsnění z NBR.
Těsnění z NBR.
Provedení
Těleso brynýrované.
Píst kalený.
Píst kalený.
Upozornění
Pokud je překročen přípustný objemový průtok na otočném upínači, musí být mezi ně připojen zpětný ventil škrticí klapky.
Přípustný provozní tlak otočných upínačů závisí na délce upínacího ramene.
Při montáži upínacích ramen je třeba je držet proti sobě, aby nedošlo k poškození kulového vedení otočných upínačů.
V závislosti na připojení odvětrávání musí být sintrový filtr jednočinných otočných upínačů nahrazen šroubovým uzávěrem.
Upínací rameno pro kompaktní otočný upínač není součástí dodávky.
Respektujte bezpečnostní pokyny.
Přípustný provozní tlak otočných upínačů závisí na délce upínacího ramene.
Při montáži upínacích ramen je třeba je držet proti sobě, aby nedošlo k poškození kulového vedení otočných upínačů.
V závislosti na připojení odvětrávání musí být sintrový filtr jednočinných otočných upínačů nahrazen šroubovým uzávěrem.
Upínací rameno pro kompaktní otočný upínač není součástí dodávky.
Respektujte bezpečnostní pokyny.
Způsob ovládání
- Závitová spojka.
- Přírubový spoj s O-kroužkem.
- Navrtané kanály.
- Přírubový spoj s O-kroužkem.
- Navrtané kanály.
Technické údaje
Max. provozní tlak: 350 bar.
Montáž
Viz montážní obrys.
Přednosti
- Kompaktní konstrukce.
- Mnoho variant.
- Bezkolizní přístup k obrobku.
- Mnoho variant.
- Bezkolizní přístup k obrobku.
Rozsah dodávky
- 1 ks matice do drážky M27x1,5 (jen u otočného kompaktního upínače, K1862.14081104190100, K1862.14081104190200, K1862.14062104190100, K1862.14062104190200).
- 1 ks šroub a matice pro upínací přípravky.
- 1 ks šroub a matice pro upínací přípravky.
Na vyžádání
Další otočný úhelník a upínací ramena, různé držáky.
Odkaz na výkres
Provedení AGW: horní příruba, závitová přípojka
Provedení AOF: horní příruba, přírubový spoj s O-kroužkem
Provedení BGW: dolní příruba, závitová přípojka
Provedení BOF: dolní příruba, přírubový spoj s O-kroužkem
Provedení C: šroubovací závit
1) montážní obrys
2) viz příslušenství
3) U jednočinných válců je přípojka vybavena vestavěným sintrovým filtrem
4) otáčení doleva
5) otáčení doprava
6) jsou součástí dodávky
Provedení AOF: horní příruba, přírubový spoj s O-kroužkem
Provedení BGW: dolní příruba, závitová přípojka
Provedení BOF: dolní příruba, přírubový spoj s O-kroužkem
Provedení C: šroubovací závit
1) montážní obrys
2) viz příslušenství
3) U jednočinných válců je přípojka vybavena vestavěným sintrovým filtrem
4) otáčení doleva
5) otáčení doprava
6) jsou součástí dodávky
Accessory
Upínací rameno pro otočný upínač, kompaktní K1863.