{"product":{"productId":"agid.27173","price":8502,"name":"Otočné upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny, provedení C, šroubovací závit"},"currency":"CZK"}
- Integrovaný kovový stěrač
- Integrovaná ochrana proti přetížení
- Bezkolizní přístup k obrobku
Popis
Popis výrobku
Otočné upínače jsou určeny pro upínací zařízení, u nichž musí být upínací body při vyjímání nebo vkládání volné. Otočné upínače pracují jako jednočinné nebo dvojčinné tažné válce. Pro otočné upínače je možné vybírat ze tří typů krytů a různých způsobů ovládání. Upínací pohyb je iniciován překrývajícím se otočným a zvedacím pohybem. Vlastní upínací zdvih se pak provádí lineárním pohybem. K dispozici jsou různé verze s úhlem natočení 90° doleva nebo doprava. Otočné upínače jsou odolné, protože mají kovový stěrač, který chrání před vnikáním třísek. Kromě toho chrání ochrana proti přetížení otočný mechanismus před poškozením, pokud dojde k zablokování otočného procesu.
Materiál
Pouzdro a píst z oceli.
Těsnění z NBR.
Těsnění z NBR.
Provedení
Těleso brynýrované.
Píst kalený.
Píst kalený.
Upozornění
Pokud je překročen přípustný objemový průtok na otočném upínači, musí být mezi ně připojen zpětný ventil škrticí klapky.
Přípustný provozní tlak otočných upínačů závisí na délce upínacího ramene.
Při montáži upínacích ramen je třeba je držet proti sobě, aby nedošlo k poškození kulového vedení otočných upínačů.
V závislosti na připojení odvětrávání musí být sintrový filtr jednočinných otočných upínačů nahrazen šroubovým uzávěrem.
Upínací rameno pro otočný upínač není součástí dodávky.
Respektujte bezpečnostní pokyny.
Přípustný provozní tlak otočných upínačů závisí na délce upínacího ramene.
Při montáži upínacích ramen je třeba je držet proti sobě, aby nedošlo k poškození kulového vedení otočných upínačů.
V závislosti na připojení odvětrávání musí být sintrový filtr jednočinných otočných upínačů nahrazen šroubovým uzávěrem.
Upínací rameno pro otočný upínač není součástí dodávky.
Respektujte bezpečnostní pokyny.
Způsob ovládání
- Závitová spojka.
- Přírubový spoj s O-kroužkem.
- Navrtané kanály.
- Přírubový spoj s O-kroužkem.
- Navrtané kanály.
Technické údaje
Max. provozní tlak: 500 bar.
Montáž
Viz montážní obrys.
Přednosti
- Integrovaný kovový stěrač.
- Integrovaná ochrana proti přetížení.
- Bezkolizní přístup k obrobku.
- Mnoho variant.
- Přívod tlaku prostřednictvím různých možností připojení.
- Integrovaná ochrana proti přetížení.
- Bezkolizní přístup k obrobku.
- Mnoho variant.
- Přívod tlaku prostřednictvím různých možností připojení.
Rozsah dodávky
- 1 ks šroub a matice pro upínací přípravky jsou v dodávce.
Na vyžádání
Větší průměry a zdvihy pístu, další otočný úhelník, různé držáky upínacích ramen, s kontrolou polohy.
Odkaz na výkres
Provedení A: horní příruba
Provedení B: dolní příruba
Provedení C: šroubovací závit
1) montážní obrys
2) viz příslušenství
3) U jednočinných válců je přípojka vybavena vestavěným sintrovým filtrem
4) otáčení doleva
5) otáčení doprava
6) upnout
7) Uvolnění nebo odvzdušnění pomocí jednočinného válce
Provedení B: dolní příruba
Provedení C: šroubovací závit
1) montážní obrys
2) viz příslušenství
3) U jednočinných válců je přípojka vybavena vestavěným sintrovým filtrem
4) otáčení doleva
5) otáčení doprava
6) upnout
7) Uvolnění nebo odvzdušnění pomocí jednočinného válce
Accessory
Upínací rameno pro otočný upínač K1865.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.