Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.

Ocelové části třídy pevnosti 5.8.

Krytka z nerezové oceli 1.4305.

Provedení
Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části, brynýrované.
Krytka z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004.
Na vyžádání
Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili