Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.

Plastová kulová koncovka, černá.

Provedení
Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Kulová koncovka, leštěná.
Upozornění
Chybějící rozměry viz Upínací páky s vnitřním závitem.
Na vyžádání
Další vnější závity, délky šroubů a nadstandardní provedení.
Rozměry ”H1” a ”A” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili