{"product":{"productId":"agid.12585","price":733.59,"name":"Ploché upínací páky z nerezové oceli, s vnějším závitem, 0 stupňů"},"currency":"CZK"}
- Upínací páka zaručuje spolehlivost a vysokou stabilitu
- Usnadňuje upínání a sevření jednotlivých komponent a kompletních strojních částí
- Oblasti použití: konstrukce strojů a zařízení, rehabilitační a lékařská technika, nábytkářský průmysl
- Materiál: Nerezová ocel 1.4305, korozivzdorná
- Plochý úchyt pro úzká místa
Popis
Materiál
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Plastová kulová koncovka, černá.
Provedení
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Na vyžádání
Další vnější závity, délky šroubů a nadstandardní provedení.
Rozměry ”H1” a ”A” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Rozměry ”H1” a ”A” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.