{"product":{"productId":"agid.36086","price":347.2,"name":"Excentrické páky z nerezové oceli s vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli"},"currency":"CZK"}
- Excentrické páky slouží k rychlému upínání obrobků bez působení krouticího momentu
- Výhoda: Obrobek není nutné dodatečně zajišťovat
- Oblasti použití: konstrukce strojů a montážních celků, rehabilitační a lékařská technika, potravinářský průmysl
- Neztrácí upínací sílu v důsledku možné retardace
- Provedení: elektrolyticky leštěno nebo otryskáno
Popis
Materiál
Provedení A1 z nerezové oceli:
Ovládací páka úchytu z nerezové oceli 1.4308.
Tlačná podložka z nerezové oceli 1.4034.
Osové čepy a šroub s úchytem z nerezové oceli 1.4305.
Nerezové provedení A4:
Ovládací páka, tlačná podložka, osový čepy a šroub s úchytem z nerezové oceli 1.4404.
Provedení
Provedení z nerezové oceli A1:
Ovládací páka je elektrolyticky leštěná nebo tryskaná.
Tlačná podložka, kalená.
Osové čepy a šrouby s úchytem, bez povrchové úpravy.
Provedení z nerezové oceli A4:
Ovládací páka elektrolyticky leštěná nebo tryskaná.
Tlačná podložka, chemicky poniklovaná.
Osové čepy a šrouby s úchytem, bez povrchové úpravy.
Ovládací páka je elektrolyticky leštěná nebo tryskaná.
Tlačná podložka, kalená.
Osové čepy a šrouby s úchytem, bez povrchové úpravy.
Provedení z nerezové oceli A4:
Ovládací páka elektrolyticky leštěná nebo tryskaná.
Tlačná podložka, chemicky poniklovaná.
Osové čepy a šrouby s úchytem, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upínací plocha tlačné podložky je při expedici lehce potřená tukem.
Mazací tuk je FDA konformní a proto vhodný pro potravinářský a farmaceutický průmysl.
Mazací tuk je FDA konformní a proto vhodný pro potravinářský a farmaceutický průmysl.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.