- Excentrické páky slouží k rychlému upínání obrobků bez působení krouticího momentu
- Výhoda: Obrobek není nutné dodatečně zajišťovat
- Oblasti použití: konstrukce strojů a montážních celků, rehabilitační a lékařská technika, potravinářský průmysl
- Neztrácí upínací sílu v důsledku možné retardace
- Provedení: elektrolyticky leštěno nebo otryskáno
Popis
Materiál
Provedení z nerezové oceli A1:
Ovládací páka z nerezové oceli 1.4308.
Tlačná podložka z nerezové oceli 1.4034.
Osové čepy z nerezové oceli 1.4305.
Provedení z nerezové oceli A4:
Ovládací páka, tlačná podložka, osové čepy z nerezové oceli 1.4404.
Provedení
Provedení z nerezové oceli A1:
Ovládací páka je elektrolyticky leštěná nebo tryskaná.
Tlačná podložka, kalená.
Osový čep, bez povrchové úpravy.
Provedení z nerezové oceli A4:
Ovládací páka elektrolyticky leštěná nebo tryskaná.
Tlačná podložka, chemicky poniklovaná.
Osový čep, bez povrchové úpravy.
Ovládací páka je elektrolyticky leštěná nebo tryskaná.
Tlačná podložka, kalená.
Osový čep, bez povrchové úpravy.
Provedení z nerezové oceli A4:
Ovládací páka elektrolyticky leštěná nebo tryskaná.
Tlačná podložka, chemicky poniklovaná.
Osový čep, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upínací plocha tlačné podložky je při expedici lehce potřená tukem.
Mazací tuk je FDA konformní a proto vhodný pro potravinářský a farmaceutický průmysl.
Mazací tuk je FDA konformní a proto vhodný pro potravinářský a farmaceutický průmysl.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.