Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Provedení A1 z nerezové oceli:
Ovládací páka úchytu z nerezové oceli 1.4308.
Tlačná podložka z nerezové oceli 1.4034.
Osové čepy a šroub s úchytem z nerezové oceli 1.4305.

Nerezové provedení A4:
Ovládací páka, tlačná podložka, osový čepy a šroub s úchytem z nerezové oceli 1.4404.

Provedení
Provedení z nerezové oceli A1:
Ovládací páka je elektrolyticky leštěná nebo tryskaná.
Tlačná podložka, kalená.
Osové čepy a šrouby s úchytem, bez povrchové úpravy.

Provedení z nerezové oceli A4:
Ovládací páka elektrolyticky leštěná nebo tryskaná.
Tlačná podložka, chemicky poniklovaná.
Osové čepy a šrouby s úchytem, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Excentrické nastavitelné páky nastavitelné se používají tehdy, když je upínací páku umístit vůči ose upínání jen do určité polohy (kolizní průměr). Přesná poloha upínací páky se nastavuje šroubovákem pomocí jemného závitu závitového kolíku.

Upínací plocha tlačné podložky je při expedici lehce potřená tukem.
Mazací tuk je FDA konformní a proto vhodný pro potravinářský a farmaceutický průmysl.
Odkaz na výkres
1) Kolík pro přesné nastavení upínací páky
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili