{"product":{"productId":"agid.32210","price":232.23,"name":"Excentrické páky z oceli, s vnitřním závitem, s plastovým přítlačným kotoučem"},"currency":"CZK"}
- Excentrické páky slouží k rychlému upínání obrobků bez působení krouticího momentu
- Výhoda: Obrobek není nutné dodatečně zajišťovat
- Oblasti použití: konstrukce strojů a montážních celků, rehabilitační a lékařská technika
- Provedení z oceli, modře pasivované
Popis
Popis výrobku
Excentrická páka má technicky optimalizovanou tlačnou podložku z plastu.
Tlačná podložka je vyrobena ze speciálního vysoce výkonného plastu, který zaručuje velmi dobrou odolnost proti opotřebení a tečení.
Tlačná podložka je vyrobena ze speciálního vysoce výkonného plastu, který zaručuje velmi dobrou odolnost proti opotřebení a tečení.
Materiál
Ovládací páka z oceli 1.0401.
Tlačná podložka z vysoce výkonného termoplastu vyztuženého uhlíkovými vlákny.
Osové čepy, z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Ovládací páka, modře pasivovaná.
Tlačná podložka, černá.
Osový čep bez povrchové úpravy.
Tlačná podložka, černá.
Osový čep bez povrchové úpravy.
Upozornění
Plasty mají tu vlastnost, že při zátěži u nich dochází k tečení (retardaci), což může snižovat upínací sílu.
Accessory
Pro mírně zakřivené kontaktní plochy lze volitelně objednat podložku z nerezové oceli K2130.
Tuto podložku lze instalovat mezi axiální podložku a kontaktní plochu.
Tuto podložku lze instalovat mezi axiální podložku a kontaktní plochu.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.