Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
2 Shoda

Popis

Popis výrobku
Excentrická páka má technicky optimalizovanou tlačnou podložku z plastu.
Tlačná podložka je vyrobena ze speciálního vysoce výkonného plastu, který zaručuje velmi dobrou odolnost proti opotřebení a tečení.
Materiál

Nerezové provedení A1:
Ovládací páka z nerezové oceli 1.4308.
Tlačná podložka z vysoce výkonného termoplastu vyztuženého uhlíkovými vlákny.
Osový čep a šroub s úchytem z nerezové oceli 1.4305.

Nerezové provedení A4:
Ovládací páka z nerezové oceli 1.4404.
Tlačná podložka z vysoce výkonného termoplastu vyztuženého uhlíkovými vlákny.
Osový čep a šroub s úchytem z nerezové oceli 1.4404.

Provedení
Ovládací páka elektrolyticky leštěná nebo otryskaná.
Tlačná podložka, černá.
Osové čepy a šrouby s úchytem, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Plasty mají tu vlastnost, že při zátěži u nich dochází k tečení (retardaci), což může snižovat upínací sílu.
Accessory
Pro mírně zakřivené kontaktní plochy lze volitelně objednat podložku z nerezové oceli K2130.
Tuto podložku lze instalovat mezi axiální podložku a kontaktní plochu.

Ostatní zákazníci také zakoupili