Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Patentovaný upínací systém umožňuje tvarově polohovat dvě součásti bez použití nářadí a poté je vzájemně silovým spojem upnout. Rozsah upnutí, resp. upínací sílu, lze nastavit.
Materiál
Ovládací páka z hliníkového odlitku EN AC-46200.
Tlačná podložka z plastu PA 66 GF 35-X, vyztužno skelnými vlákny.
Osové čepy z nerezové oceli.
Táhlo, podložka, upínací trn, talířová pružina z oceli nebo nerezové oceli.
Provedení
Ovládací páka černě komaxitovaná s jemnou strukturou nebo červená RAL 3003 s jemnou strukturou.
Tlačná podložka, černá.
Podložka modře pasivovaná nebo bez povrchové úpravy.
Táhlo a upínací trn brynýrováný nebo bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upínací sílu lze na tahové kotvě individuálně nastavit šroubovákem. Jako předběžné nastavení se doporučuje, aby excentrická páka byla ve svislé poloze, když upínací trn dosedá do otvoru.
Funkce upínacího systému byla testována v otvorech s tolerancí H7. Všechny hodnoty přídržné síly jsou orientační a jsou uvedeny bez bezpečnostního faktoru.
Vhodnost pro danou aplikaci musí ověřit uživatel.
Přednosti
Spojení dvou součástí lze uskutečnit bez použití nářadí. Součásti jsou v upnutém stavu optimálně vystředěné. Z důvodu kompaktní konstrukce lze upínací trn s excentrickou pákou používat i ve slepých otvorech. Na otvory se nekladou žádné zvláštní rozměrové nároky. Ani povrch či tvar nemusí vykazovat zvláštní vlastnosti.
Princip funkce
Upínací systém se do otvoru zavádí v otevřeném stavu. Na začátku postupu zavírání dojde k rozepření upínacího trnu, který se tím ukotví ve spodním dílu. Díky integrovanému svazku talířových pružin vznikne efekt přitažení, který oba díly na konci procesu zavírání dodatečně vzájemně sepne.
Odkaz na výkres
1) aktivovaný
2) neaktivovaný
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili