Materiál, provedení
1. Závěrné pouzdro z termoplastu - polyamidu 66, černé.

2. Víčko uzávěru z termoplastu - polyamidu 66, červené.

3. Vzduchový filtr z polyuretanu (PU-pěna), jemnost filtru 40 µm

4. Ploché těsnění, gumové (NBR).

5. Upevňovací šroub, z oceli, poniklovaný.

6. Zaskakovací díl z termoplastu - polyamidu 66, černý.

7. Dorazová vložka z termoplastu - polyamidu 66, černá.

8. Upevňovací matice z polyamidu 66, černá.

9. O-kroužek, z pryže (NBR), 70 Shore.

10. Plnicí sítko z termoplastu z polypropylenu, černé.

11. Řetěz z nerezové oceli.
Upozornění
Teplotní odolnost až do 80 °C.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili