Materiál, provedení
1. Uzavírací kryt, z termoplastu, z polyamidu 66, červený.

2. Plnicí síto, z termoplastu, z polypropylenu, černé.

3. Příruba, z oceli, poniklované.

4. Upevňovací šrouby, ocel, poniklované.

5. Přírubové těsnění, z korku.

6. Řetízek: mosaz.
Upozornění
Tvar A: Maximální tlak při odvzdušňování činí 50 mbar (0,73 psi) při max. objemu vzduchu 500 l/min. Vzduchový filtr zabraňuje vnikání nečistot.

Tvar B: Obsahuje zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil z umělé hmoty. Otevírací tlak při odvzdušňování činí 0,35 bar (±0,05 bar). Otevírací tlak při zavzdušňování činí 0,05 bar. Tento tvar je tak vhodný k aplikacím, u nichž má být řízený objem vzduchu v obou směrech.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili