Materiál, provedení
1. Tělo hrdla z chromované oceli.

2. Vzduchový filtr z polyuretanu (PU-pěna), jemnost filtru 40 µm. Průtok vzduchu až do 720 lt./min.

3. Ploché těsnění z korku.

4. Montážní příruba s upevňovacími šrouby, bajonetový uzávěr.

5. Ploché těsnění z korku.

6. Řetízek mosazný, poniklovaný.

7. Plnicí sítko ocelové, pozinkované.
Upozornění
Plnicí hrdla jsou dodávána s těsněním a zajišťovacími šrouby (M5).

Nehodí se pro vodní nádrže.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili