2 Shoda

Popis

Materiál
Pouzdro z termoplastu, z polyamidu.
Reflektor z plastu.
Provedení
Pouzdro průhledné, vysoká mechanická pevnost, odolné vůči stárnutí materiálu, teplotní odolnost až do 90 °C, odolné vůči rozpouštědlům, avšak ne vůči alkoholu a mrazu.
Ploché těsnění, bezazbestové.
Reflektor bílý.
Na vyžádání
Těsnění z pryže (NBR).
Odkaz na výkres
Provedení A: bez reflektoru
Provedení B: s reflektorem

1) Ploché těsnění
2) Kontrolní označení
3) Reflektor

Ostatní zákazníci také zakoupili