{"product":{"productId":"agid.21495","price":2175.43,"name":"Olejoznaky s elektrickou kontrolou hladiny oleje, dlouhé provedení"},"currency":"CZK"}
Materiál
Pouzdro z hliníku.
Trubky z polykarbonátu.
Víčka z polyamidu.
O-kroužek a ploché těsnění z pryže (NBR).
Reflektor z plastu PVC.
Plovák z plastu.
Šrouby a šestihranné matice z oceli.
Trubky z polykarbonátu.
Víčka z polyamidu.
O-kroužek a ploché těsnění z pryže (NBR).
Reflektor z plastu PVC.
Plovák z plastu.
Šrouby a šestihranné matice z oceli.
Provedení
Průhledítko čiré.
Reflektor bílý.
Plovák červený, s magnetickým prvkem.
Šrouby a šestihranné matice pozinkované.
Reflektor bílý.
Plovák červený, s magnetickým prvkem.
Šrouby a šestihranné matice pozinkované.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Pouzdro z hliníku.
Trubky z polykarbonátu.
Víčka z polyamidu.
O-kroužek a ploché těsnění z pryže (NBR).
Reflektor z plastu PVC.
Plovák z plastu.
Šrouby a šestihranné matice z oceli.
Trubky z polykarbonátu.
Víčka z polyamidu.
O-kroužek a ploché těsnění z pryže (NBR).
Reflektor z plastu PVC.
Plovák z plastu.
Šrouby a šestihranné matice z oceli.
Provedení
Průhledítko čiré.
Reflektor bílý.
Plovák červený, s magnetickým prvkem.
Šrouby a šestihranné matice pozinkované.
Reflektor bílý.
Plovák červený, s magnetickým prvkem.
Šrouby a šestihranné matice pozinkované.
Upozornění
Pomocí olejoznaku lze hladinu oleje indikovat nejen opticky, ale pomocí spínače REED též zaznamenávat. Dosáhne-li plovací prvek po uzavření proudového obvodu nastavenou minimální hodnotu dojde k vyslání elektrického signálu.
Senzor se nachází na plášti lze jej výškově nastavovat podle kontrolních požadavků hladiny. Minimální údaj se pohybuje asi 50 mm od středu spodního upevňovacího šroubu.
Standardně je spínače REED vybaven pracovním kontaktem (NO).
Maximální tlak činí 1 bar. Maximální utahovací moment upevňovacích šroubů je 5 Nm.
Průhledítko má velmi dobrou mechanickou odolnost a vzdoruje minerálním olejům, benzínu, mazacím prostředkům, petroleji, rozpouštědlům a většině chemikálií. Je třeba se vyhnout styku s roztoky alkoholu a horkou vodou.
Senzor se nachází na plášti lze jej výškově nastavovat podle kontrolních požadavků hladiny. Minimální údaj se pohybuje asi 50 mm od středu spodního upevňovacího šroubu.
Standardně je spínače REED vybaven pracovním kontaktem (NO).
Maximální tlak činí 1 bar. Maximální utahovací moment upevňovacích šroubů je 5 Nm.
Průhledítko má velmi dobrou mechanickou odolnost a vzdoruje minerálním olejům, benzínu, mazacím prostředkům, petroleji, rozpouštědlům a většině chemikálií. Je třeba se vyhnout styku s roztoky alkoholu a horkou vodou.
Technické údaje
Viz Soubory ke stažení, Technické informace.
Teplotní rozsah
Maximální provozní teplota: 75 °C.
Montáž
Upevnění olejoznaku se provádí dvěma závitovými otvory M12 nebo alternativně dvěma otvory Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) a přírubovými maticemi. Vzdálenost mezi osami pro montážní otvory = L1 ±0,5.
Funkce
Měření hladiny oleje se uskutečňuje pomocí plovákového prvku s magnetem, který při dosažení hladinového spínače ”REED” aktivuje elektrický kontakt. Klesne-li hladina oleje pod určitou úroveň, může být vyslán elektrický impulz.
Vezměte na vědomí
Funkci negativně ovlivňují silná magnetická pole.
Odkaz na výkres
1) průhledítko
2) O-kroužek
3) přírubová matice M12
4) plastová krytka
5) ploché těsnění
6) dutý šroub M12
7) plovák s magnetem
8) spínače REED
9) hliníkové pouzdro
2) O-kroužek
3) přírubová matice M12
4) plastová krytka
5) ploché těsnění
6) dutý šroub M12
7) plovák s magnetem
8) spínače REED
9) hliníkové pouzdro
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.