{"product":{"productId":"agid.1831","price":317.46,"name":"Olejoznak z polyamidu, bez teploměru"},"currency":"CZK"}
- Oblasti použití: strojírenství, výroba nádrží, výroba vozidel
- Vysoká mechanická pevnost
- Odolné vůči stárnutí
- Teplotní odolnost do 100 °C
- Odolnost vůči tlaku do 10 barů
Popis
Materiál
Pouzdro z termoplastu, z polyamidu.
O-kroužek a ploché těsnění z pryže (NBR).
Reflektor z hliníku.
Šroub a šestihranná matice z oceli.
O-kroužek a ploché těsnění z pryže (NBR).
Reflektor z hliníku.
Šroub a šestihranná matice z oceli.
Provedení
Pouzdro průhledné, vysoká mechanická pevnost, odolné vůči stárnutí materiálu, teplotní odolnost do 100 °C.
Tlaková odolnost při 20 °C až 10 bar, při 60 °C až 8 bar.
Reflektor bíle lakovaný, značkovací čárky, resp. stupnice černá.
Šroub a šestihranná matice, pozinkované.
Tlaková odolnost při 20 °C až 10 bar, při 60 °C až 8 bar.
Reflektor bíle lakovaný, značkovací čárky, resp. stupnice černá.
Šroub a šestihranná matice, pozinkované.
Upozornění
Olejoznaky je možné využít jednak tak, jak je znázorněno, nebo mohou být nainstalovány přímo do otvorů se závitem. Vzdálenost mezi osami pro montážní otvory = L1 ±0,3.
Max. utahovací moment upevňovacích šroubů činí 5 Nm.
Max. utahovací moment upevňovacích šroubů činí 5 Nm.
Odkaz na výkres
1) Ploché těsnění
2) O-kroužek
2) O-kroužek
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.