{"product":{"productId":"agid.1834","price":441.58,"name":"Olejoznak z polyamidu, ocelové pouzdro, s teploměrem"},"currency":"CZK"}
- Oblasti použití: strojírenství, výroba nádrží, výroba vozidel
- Vysoká mechanická pevnost
- Odolné vůči stárnutí
- Teplotní odolnost do 100 °C
Popis
Materiál
Pouzdro z oceli.
Průzor z termoplastu, z polyamidu.
O-kroužek a ploché těsnění z pryže (NBR).
Reflektor z hliníku.
Šroub a šestihranná matice z oceli.
Průzor z termoplastu, z polyamidu.
O-kroužek a ploché těsnění z pryže (NBR).
Reflektor z hliníku.
Šroub a šestihranná matice z oceli.
Provedení
Pouzdro černé, lakované.
Průzor průhledný, vysoká mechanická pevnost, odolné vůči stárnutí materiálu, teplotní odolnost u oleje až do 100 °C, u vody až do 70 °C.
Reflektor bíle lakovaný, značkovací čárky, resp. stupnice černá.
Šroub a šestihranná matice, pozinkované.
Průzor průhledný, vysoká mechanická pevnost, odolné vůči stárnutí materiálu, teplotní odolnost u oleje až do 100 °C, u vody až do 70 °C.
Reflektor bíle lakovaný, značkovací čárky, resp. stupnice černá.
Šroub a šestihranná matice, pozinkované.
Upozornění
Olejoznaky je možné využít jednak tak, jak je znázorněno, nebo mohou být nainstalovány přímo do otvorů se závitem. Vzdálenost mezi osami pro montážní otvory = L1 ±0,5.
Tyto olejoznaky jsou vhodné pro zásobníky, které nejsou vystaveny tlaku.
Maximální provozní teplota: 100 °C.
Tyto olejoznaky jsou vhodné pro zásobníky, které nejsou vystaveny tlaku.
Maximální provozní teplota: 100 °C.
Odkaz na výkres
1) Ploché těsnění
2) O-kroužek
2) O-kroužek
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.