3 Shoda

Popis

Materiál
Úchytka z termoplast. polyamidu.
Měrka oleje z oceli.
O-kroužek z pryže (NBR), 70 Shore.
Provedení
Část pro uchycení, černá.
Měrka hladiny oleje, fosfátovaná.
Teplotní rozsah
Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.
Odkaz na výkres
Provedení B: s otvorem pro odvzdušnění
Provedení C: bez otvoru pro odvzdušnění
Provedení D: s otvorem pro odvzdušnění

1) O-kroužek
2) pouze v provedení D

Ostatní zákazníci také zakoupili