{"product":{"productId":"agid.11744","price":41.18,"name":"Odvzdušňovací šrouby, provedení B, s filtrem vzduchu"},"currency":"CZK"}
- Teplotní odolnost do 100 °C
- Odnímatelný kryt
- Bezproblémové čištění vzduchového filtru
Popis
Materiál
Pouzdro, kryt z termoplastu, polyamid 66.
Filtr vzduchu (pouze provedení B) z polyuretanu (PU pěna).
O-kroužek z pryže(NBR).
Filtr vzduchu (pouze provedení B) z polyuretanu (PU pěna).
O-kroužek z pryže(NBR).
Provedení
Pouzdro černé. Kryt červený. Jemnost filtru 60 µm.
Upozornění
Odnímatelné víčko umožňuje bezproblémové čištění vzduchového filtru.
Provedení A: bez vzduchového filtru
Provedení B: se vzduchovým filtrem
Provedení A: bez vzduchového filtru
Provedení B: se vzduchovým filtrem
Teplotní rozsah
Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.
Odkaz na výkres
1) Kryt
2) Filtr vzduchu
3) O-kroužek
2) Filtr vzduchu
3) O-kroužek
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.